Compartimentación cara frontal DMX³ XL³ 4000 - 36 módulos
XL³ 800/4000
LEGRAND
Compartimentación cara frontal DMX³ XL³ 4000 - 36 módulos
REF. 020809
EAN.
3245060208097
Compartimentación cara frontal DMX³anchura 36 módulos - Para formas: - 2a (conexión posterior) - 3a (conexión posterior).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
702,98 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la anchura de construcción de la caja | 975 mm |
---|---|
Anchura | 850 mm |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Otros |
Con entrada de cable | Si |
Con candado | No |
Método de construcción | Pieza individual |
Para división interior forma 2a | Si |
---|---|
Para división interior forma 2b | No |
Para división interior forma 3a | Si |
Para división interior forma 3b | No |
Para división interior forma 4a | No |
Para división interior forma 4b | No |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN