Compartimento de cableado ampliado para gamas EBDSPIR, EBDHS, EBDMR, MWS6 y ALC
CP ELECTRONICS
LEGRAND
Compartimento de cableado ampliado para gamas EBDSPIR, EBDHS, EBDMR, MWS6 y ALC
REF. CP230000
EAN.
5019102218157
Compartimento de cableado ampliado, para instalación en superficie de detectores de movimiento/presencia empotrables de gamas CP - Compatible con las gamas CP EBDSPIR, EBDHS, EBDMR, MWS6 y ALC.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3407
14,58 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Base de la carcasa |
---|---|
Apto para gamas modulares de interruptores | No |
Forma | Cuadrado |
Anchura | 76 mm |
Altura | 76 mm |
Profundidad | 65 mm |
Anchura del dispositivo | 76 mm |
Altura del dispositivo | 76 mm |
---|---|
Profundidad del dispositivo | 65 mm |
Resistencia al impacto | Otros |
Temperatura de funcionamiento | -10-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-50 °C |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | No aplicable |
Soporte del cable | Prensaestopas |
Documentación
1 documento
Guía de instalación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN