![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-040149-WEB-R.jpg)
Compensador activo para mecanismos de iluminación de 2 hilos sin neutro
Valena Next w/Netatmo
LEGRAND
Compensador activo para mecanismos de iluminación de 2 hilos sin neutro
REF. 040149
EAN.
3414970856227
Compensador activo que permite que los mecanismos de iluminación de 2 hilos sea compatibles con todo tipo de cargas.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3101
6,58 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Dinámica |
---|---|
Apto para uso en exteriores | No |
Carcasa | Receptáculo de plástico |
Apto para corriente constante | No |
Apto para tensión constante | No |
Tensión de salida | 85-253 V |
Apto para tensión continua (lado primario) | No |
Potencia de salida | 0.4-1.5 W |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Clase de protección | II |
Longitud | 31.2 mm |
---|---|
Anchura | 27.56 mm |
Altura | 11.9 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | 0-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN