Compensador en impedancia para telerruptor 230 V~-50/60 Hz
Complementos modulares
LEGRAND
Compensador en impedancia para telerruptor 230 V~-50/60 Hz
REF. 412439
EAN.
3245064124393
Compensador - Permite el control de telerruptores estándar 230 V~ mediante pulsadores luminosos - Se conecta a las bornas de la bobina del telerruptor - Compensador en impedancia para telerruptores - 230 V~ - 50/60 Hz - Número de módulos: 1
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
72,15 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Instalación de equipos | Interruptor auxiliar/relé |
---|---|
Función | Dispositivo a distancia |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Tensión nominal | 230 V |
Tipo de tensión | CA |
---|---|
Con autotest para función de corriente residual | No |
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total) | 4 |
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal | 16 A |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN