-
Color de la lente
-
Color de la lente
-
Color de la lente
-
Color de la lente
-
Color de la lente
-
Diseño de la lente
-
Con fuente de luz
-
Ejecución del zócalo
-
Número de luces indicadoras
-
Diámetro del orificio
-
Tensión de funcionamiento nominal Ue
-
Tensión de funcionamiento nominal Ue
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Ejecución de la lente
-
Con anillo central
-
Material del anillo frontal
-
Anillo frontal de color
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Tipo de tensión
-
Vida útil estimada de la bombilla
-
Vida útil estimada de la bombilla
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-024610-WEB-R.jpg)
Indicador luminoso monobloque con LED integrado IP69 Osmoz completo - blanco - 230V~
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-024611-WEB-R.jpg)
Indicador luminoso monobloque con LED integrado IP69 Osmoz completo - rojo - 230V~
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-024612-WEB-R.jpg)
Indicador luminoso monobloque con LED integrado IP69 Osmoz completo - verde - 230V~
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-024613-WEB-R.jpg)
Indicador luminoso monobloque con LED integrado IP69 Osmoz completo - azul - 230V~
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-024614-WEB-R.jpg)
Indicador luminoso monobloque con LED integrado IP69 Osmoz completo - amarillo - 230V~
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-024600-WEB-R.jpg)
Indicador luminoso monobloque con LED integrado IP69 Osmoz completo - blanco - 24V~ o 24V=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-024603-WEB-R.jpg)
Indicador luminoso monobloque con LED integrado IP69 Osmoz completo - azul - 24V~ o 24V=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-024604-WEB-R.jpg)
Indicador luminoso monobloque con LED integrado IP69 Osmoz completo - amarillo - 24V~ o 24V=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-024601-WEB-R.jpg)
Indicador luminoso monobloque con LED integrado IP69 Osmoz completo - rojo - 24V~ o 24V=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-024602-WEB-R.jpg)
Indicador luminoso monobloque con LED integrado IP69 Osmoz completo - verde - 24V~ o 24V=
Sin IVA