-
Versión de la cubierta
-
Tipo de cobertura
-
Material de carcasa
-
Tipo de puerta
-
Tapa/puerta transparente
-
Tipo de cierre
-
Tipo de cierre
-
Con candado
-
Con candado
-
Puerta de transmisión de señal
-
Tipo de montaje
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Con placa de montaje
-
Profundidad interna
-
Profundidad interna
-
Profundidad interna
-
Profundidad interna
-
Borne de tierra
-
Borne neutro
-
Carril DIN
-
Posibilidad de extensión
-
Anchura de montaje
-
Anchura de montaje
-
Anchura de montaje
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Versión de EMC
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Número de filas
-
Número de filas
-
Número de filas
-
Número de filas
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Equipado con protección de placa impermeable
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-401709-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 4 filas - 72 módulos - puerta transparente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-401708-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 3 filas - 54 módulos - puerta transparente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-401707-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 2 filas - 36 módulos - puerta transparente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-401704-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 3 filas - 12 módulos - puerta transparente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-401703-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 2 filas - 12 módulos - puerta transparente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-401706-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 1 fila - 18 módulos - puerta transparente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-401702-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 1 fila - 12 módulos - puerta transparente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-401701-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 1 fila - 8 módulos - puerta transparente
Sin IVA