Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Versión de la cubierta
-
Tipo de cobertura
-
Material de carcasa
-
Tipo de puerta
-
Tipo de cierre
-
Tapa/puerta transparente
-
Con candado
-
Puerta de transmisión de señal
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Con placa de montaje
-
Profundidad interna
-
Borne de tierra
-
Borne neutro
-
Carril DIN
-
Posibilidad de extensión
-
Anchura de montaje
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Versión de EMC
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Número de filas
-
Número de filas
-
Número de filas
-
Número de filas
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Equipado con protección de placa impermeable
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/001514-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Nedbox
REF. 001514
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta aislante extraplana - 4 filas de 12+2 módulos
318,17 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/001513-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Nedbox
REF. 001513
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta aislante extraplana - 3 filas de 12+2 módulos
210,03 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/001512-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Nedbox
REF. 001512
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta aislante extraplana - 2 filas de 12+2 módulos
132,06 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/001511-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Nedbox
REF. 001511
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta aislante extraplana - 1 fila de 12+2 módulos
94,95 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.