Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Versión de la cubierta
-
Diámetro de montaje
-
Número de introducciones
-
Material de carcasa
-
Número de cajas de dispositivos
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Número de tomas de corriente CEE (IEC 60309) 16 A/400 V/5P
-
Número de tomas de corriente CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/5P
-
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363)
-
Con salida de cable en la tapa
-
Diámetro exterior
-
Tapa con cerradura
-
Protección de la carcasa
-
Material de cobertura
-
Protección de la superficie de la cubierta
-
Acabado de la superficie de la cubierta
-
Con entalladura para pavimento
-
Profundidad del hueco del suelo
-
Armazón protector de suelo
-
Apto para aplicaciones interiores
-
Apto para aplicaciones exteriores
-
Apto para conductos subterráneos
-
Apto para la instalación en piso hueco
-
Apto para la instalación de doble piso
-
Apto para la instalación de hormigón
-
Apto para suelos en salas de ordenadores
-
Apto para limpieza en mojado
-
Profundidad mínima de instalación
-
Profundidad
-
Número de filas
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Puerto USB
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-088064-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Cajas de suelo
REF. 088064
Caja de suelo con tapa tapa con bisagra - IP 66 - 4 módulos - Inox
215,58 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.