Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Material
-
Anillo portador
-
Calidad del material
-
Uso
-
Con protección contra el polvo
-
Dirección de salida
-
Campo de etiquetado
-
Tipo de montaje
-
Con impresión
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Con descarga de tensión
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tapa abatible
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Enchufes apantallados
-
Carcasa apantallada
-
Abrazadera de araña
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
LEGRAND
Mosaic
REF. 079564L
Base audio Mosaic Jack 3,5mm, hembra. 1 módulo, conexión a tornillo. Negro mate
77,06 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Mosaic
REF. 078764
Base audio Mosaic - Jack 3,5mm hembra - 1 módulo - conexión tornillos - Blanco
37,78 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.