![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412065-LEGRAND-1000.jpg)
Concentrador EMDX³ - transmite las mediciones de 12 contadores - salida RS 485
Supervisión y medida
LEGRAND
Concentrador EMDX³ - transmite las mediciones de 12 contadores - salida RS 485
REF. 412065
EAN.
3414970742384
Concentrador de impulsos - Permite recopilar las mediciones realizadas de los contadores de energía por impulsos - Convertidor RS485/Ethernet, para conectar los equipos de medida a una red IP - 90-260V, 50-60Hz - 12 contadores - 4 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
1 259,39 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Velocidad de transferencia | 19.2 kBit/s |
---|---|
Servicio lado primario | Otros |
Tipo de conexión lado primario | Otros |
Servicio lado secundario | RS-485 |
Tipo de conexión lado secundario | Otros |
Bidireccional | No |
---|---|
Protección sobreintensidad | No |
Separación galvánica | Activo |
Consumo de corriente nominal | 21 mA |
Documentación
6 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN