Conducto Ovaline-H 3,2m- Aluminio
Columnas & Mini Columnas LG
LEGRAND
Conducto Ovaline-H 3,2m- Aluminio
REF. 653055
EAN.
3414971194991
Ovaline rígido compuesto por tubo de aluminio de 3,20m para instalación en sistema Ovaline completo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
257,39 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Forma de columna | Oval |
---|---|
Modelo | Un lado |
Precableado | No |
Ajustable | Si |
Nivelación de altura | 3200 mm |
Altura de la columna | 0-3200 mm |
Número de tapas utilizables | 1 |
Anchura de cubierta | 27 mm |
Tipo de fijación | Brida de montaje |
Ubicación cambiable | No |
Apto para montaje en techo | Si |
Montaje en suelo | No |
Entrada de cable | Encima |
Perfil continuo | Si |
---|---|
Material de la columna de instalación | Aluminio |
Calidad del material de la columna de instalación | Otros |
Material de la columna de servicio sin halógenos | Si |
Superficie de la columna | Anodizado |
Color de la columna | Otros |
Material de la parte superior | Plástico |
Calidad del material de la parte superior | Policloruro de vinilo (PVC) |
Material de la parte superior libre de halógenos | Si |
Cubierta de la parte superior | Anodizado |
Color de cubierta superior | Otros |
Número de particiones | 0 |
Sección transversal útil | 1000 mm² |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN