Conector 6 salidas 250A
XL³ 160/400
LEGRAND
Conector 6 salidas 250A
REF. 037399
EAN.
3245060373993
Para derivación de conductores sobre barra 3 salidas de 200A - Se fija en barras planas de cobre y repartidor ref. 0 374 00 - Capacidad: 1 salida Ø5,3mm para conexión de 1,5 a 6 mm² - 2 salidas Ø7,5mm para conexión de 6 a 16 mm².
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
62,84 €
/
1 piece
Embalaje:
4 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sección transversal | 35 mm² |
---|---|
Número de polos | 1 |
Con capucha de sellado | No |
---|
Documentación
2 documentos
Declaración de construcción
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN