Conector 7 salidas 400A
Repartidores
LEGRAND
Conector 7 salidas 400A
REF. 037405
EAN.
3245060374051
Conector para derivación de conductores sobre barra 7 salidas de 400A - Se fija en barras planas de cobre - Capacidad: - 4 salidas Ø5,3mm para conexión de 1,5 a 6 mm² - 3 salidas Ø7,5mm para conexión de 6 a 16 mm².
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
36,61 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Corriente nominal In | 400 A |
---|---|
Modelo | Perfil |
Longitud | 62.5 mm |
Anchura | 11.5 mm |
Altura | 29 mm |
---|---|
Flexible | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |