Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Corriente nominal In
-
Espesor de las barras colectoras
-
Anchura de las barras colectoras
-
Material
-
Tipo de enclavamiento
-
Apto para
-
Sección máxima de conductor
-
Flexible
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Corriente de funcionamiento nominal máx.
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Apto para la conexión de conductor redondo
-
Modelo
-
Apto para la conexión de conductor de sector
-
Tipo de montaje
-
Apto para la conexión de conductor de cinta
-
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Color
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-037302-WEB-R.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 037302
Barra plana de cobre XL³ 400 - 12x4 con estribos- L. 455mm
175,10 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/037301-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 037301
Barra de latón para conductor de protección XL³ 400 - L. 446mm
134,42 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-037349-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Repartidores
REF. 037349
Barra de cobre no perforada- 12x4mm - 180A admisibles - Longitud 991,5mm
35,99 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/037512-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Viking 3
REF. 037512
Tope final de soporte XL³ 400 y Borna Viking 3 - paso de 10mm
4,22 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/037365_pw_92820.jpg)
LEGRAND
Repartidores
REF. 037365
Conector para barra de cobre perforada de 12x4mm
1,14 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.