![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032805-WEB-R.jpg)
Conexión para minicanales colocados en canaletas de 60x20 mm y 75x20 mm.
DLPlus
LEGRAND
Conexión para minicanales colocados en canaletas de 60x20 mm y 75x20 mm.
REF. 032805
EAN.
3245060328054
Permite conectar minicanales de 60x20 mm y 75x20 mm a una canal sobre el suelo de 92x20 mm.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
91,90 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 92 mm |
---|---|
Altura | 20 mm |
Número de canales | 0 |
Material | Plástico |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Autoadhesivo | No |
Labio de obturación | No |
Con capa antideslizante | No |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Libre de halógenos | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | Otros |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN