Pasar al contenido principal
Logo print

Conexión posterior corta DPX³/DPX-IS 1600 - alimentación o salida - 4P

DPX³ LEGRAND

Conexión posterior corta DPX³/DPX-IS 1600 - alimentación o salida - 4P

REF. 026382 EAN. 3245060263829

Tomas de conexión posterior - Permiten transformar un DPX³ de conexión anterior en otro de conexión posterior - Juego de conexiones posteriores cortas de alimentación o salida - 4P.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
1 072,54 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Espesor de las barras colectoras 11.5-11.5 mm
Anchura de las barras colectoras 40-40 mm
Apto para Carril plano
Anchura de la abrazadera 40 mm
Sección máxima de conductor 480 mm²
Corriente de funcionamiento nominal máx. 1600 A
Apto para la conexión de conductor redondo No
Apto para la conexión de conductor de sector Si
Apto para la conexión de conductor de cinta No

Documentación

4 documentos
Manual de uso
LE07155AB.pdf pdf (0.9 Mo)
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
026382.dwg dwg (0.06 Mo)