![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-026381-WEB-R.jpg)
Conexión posterior larga DPX³/DPX-IS 1600 - alimentación o salida - 3P
DPX³
LEGRAND
Conexión posterior larga DPX³/DPX-IS 1600 - alimentación o salida - 3P
REF. 026381
EAN.
3245060263812
Tomas de conexión posterior - Permiten transformar un DPX³ de conexión anterior en otro de conexión posterior - Juego de conexiones posteriores largas de alimentación o salida - 3P.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
1 303,53 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Espesor de las barras colectoras | 11.5-11.5 mm |
---|---|
Anchura de las barras colectoras | 40-40 mm |
Apto para | Carril plano |
Anchura de la abrazadera | 40 mm |
Sección máxima de conductor | 480 mm² |
Corriente de funcionamiento nominal máx. | 1600 A |
---|---|
Apto para la conexión de conductor redondo | No |
Apto para la conexión de conductor de sector | Si |
Apto para la conexión de conductor de cinta | No |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN