Conjunto de compartimentación Embarrados IS horizontales en celdas externa
XL³ 800/4000
LEGRAND
Conjunto de compartimentación Embarrados IS horizontales en celdas externa
REF. 404686
EAN.
3245064046862
Conjunto de compartimentación embarrado horizontal en celda de cables externa.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
648,33 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la anchura de construcción de la caja | 475 mm |
---|---|
Anchura | 350 mm |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Otros |
Con entrada de cable | Si |
Con candado | No |
Método de construcción | Pieza individual |
Para división interior forma 2a | No |
---|---|
Para división interior forma 2b | Si |
Para división interior forma 3a | No |
Para división interior forma 3b | Si |
Para división interior forma 4a | No |
Para división interior forma 4b | Si |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Declaración de construcción
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN