Conjunto de compartimentación posterior IS plus/premium - Alt. 300mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Conjunto de compartimentación posterior IS plus/premium - Alt. 300mm
REF. 404688
EAN.
3245064046886
Conjunto de compartimentación posterior IS plus/premium alt. 300mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 009,13 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
---|---|
Anchura | 600 mm |
Altura | 300 mm |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Otros |
Con entrada de cable | Si |
Con candado | No |
Método de construcción | Pieza individual |
---|---|
Para división interior forma 2a | No |
Para división interior forma 2b | Si |
Para división interior forma 3a | No |
Para división interior forma 3b | Si |
Para división interior forma 4a | No |
Para división interior forma 4b | Si |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Declaración de construcción
Manual de uso
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN