Pasar al contenido principal
Logo print

Conjunto de conexión interna 160 m³/h

Armarios industriales LEGRAND

Conjunto de conexión interna 160 m³/h

REF. 036574 EAN. 3245060365745

Conjunto de conexión interna 160 m³/h - 230V - 50/60 Hz - Homogeneiza la temperatura en la envolvente - Se monta en una placa o sobre el carril en la parte inferior de la envolvente - El flujo de aire debe dirigirse hacia arriba.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
363,93 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Número de ventiladores 1
Voltaje de funcionamiento a 50 Hz CA 230-240 V
Voltaje de funcionamiento a 60 Hz CA 230-240 V
Tipo de tensión CA
Apto para montar en pared No
Ejecución como ventilador deslizante No
Ventilador de circulación Si
Ventilador de techo No
Con filtro No
Flujo del volumen, soplado libre 160 m³/h
Poder de medición 18 W
Versión de EMC No
Clase de protección (IP) IP20
Tipo de montaje Fijación mediante rosca
Apto para instalación de 482,6 mm (19 pulgadas) No
Color Negro
Anchura 164 mm
Altura 51 mm
Profundidad 135 mm

Documentación

1 documento
3D Autocad
036574.dwg dwg (0.06 Mo)