Conjunto de conexión VX³ IS para embarrado de aluminio 1600A - ln 1250 A
VX³/HX³
LEGRAND
Conjunto de conexión VX³ IS para embarrado de aluminio 1600A - ln 1250 A
REF. 404692
EAN.
3245064046923
Conjunto de conexión en embarrado horizontal - Barras de unión preparadas para la alimentación del chasis de la columna VX³ IS por embarrado principal horizontal arriba o abajo - Incluyen caja de compartimentación del embarrado horizontal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 589,46 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Corriente nominal In | 1250 A |
---|---|
Modelo | Plano |
Flexible | No |
---|---|
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Documentación
6 documentos
Brochure
Manual de uso
Guía de instalación
Declaración de construcción
Guía de mantenimiento
Guía de instalación
1 documento
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN