Conjunto de fijación de caja empotrada Nedbox: 4 garras + bridas sujeta cables
Nedbox
LEGRAND
Conjunto de fijación de caja empotrada Nedbox: 4 garras + bridas sujeta cables
REF. 001490
EAN.
3245060014902
Conjunto de fijación de caja de empotrar Nedbox en tabiques prefabricados tipo pladur: 4 garras + bridas sujeta cables.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
12,78 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of accessory/spare part | Fastening parts/-set |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Material | Plastic |
Width | 37 mm |
Height | 10 mm |
---|---|
Depth | 45 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -15-40 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN