![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020688-WEB-R.jpg)
Conjunto de placa y tapa cubrebornas XL³ 4000 - para inv. de redes DPX³ - fijo
XL³ 800/4000
LEGRAND
Conjunto de placa y tapa cubrebornas XL³ 4000 - para inv. de redes DPX³ - fijo
REF. 020688
EAN.
3245060206888
Fijación de inversor de redes DPX³ - Equipos en posición horizontal - Conjuntos compuestos de una placa ajustable y de una tapa cubrebornas - Para versiones fijas.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
482,92 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 400 mm |
---|---|
Anchura | 600 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
---|---|
Perforación | Si |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Manual de uso
Brochure
6 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN