Conjunto placa/tapa cubrebornas XL³ 4000 - para inversor de redes DPX³ -seccionable
XL³ 800/4000
LEGRAND
Conjunto placa/tapa cubrebornas XL³ 4000 - para inversor de redes DPX³ -seccionable
REF. 020738
EAN.
3245060207380
Fijación de inversor de redes DPX³ - Equipos en posición horizontal - Conjuntos compuestos de una placa ajustable y de una tapa cubrebornas - Para versiones seccionables.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
554,69 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 400 mm |
---|---|
Anchura | 600 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
---|---|
Perforación | Si |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Brochure
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN