Conjunto de separación horizontal alta/baja XL³ 4000 - 24 módulos
XL³ 800/4000
LEGRAND
Conjunto de separación horizontal alta/baja XL³ 4000 - 24 módulos
REF. 020891
EAN.
3245060208912
Conjunto de separación horizontal alta o baja anchura 24 módulos - Para formas: - 2a (conexión posterior) - 3b (conexión anterior o posterior) - 4a (conexión anterior) - 4b (conexión tomas posteriores).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
338,59 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
---|---|
Anchura | 600 mm |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Otros |
Con entrada de cable | Si |
Con candado | No |
Método de construcción | Pieza individual |
Para división interior forma 2a | Si |
---|---|
Para división interior forma 2b | No |
Para división interior forma 3a | Si |
Para división interior forma 3b | Si |
Para división interior forma 4a | Si |
Para división interior forma 4b | Si |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Manual de uso
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN