Conjunto de separación en U embarrado horizontal 4000A XL³ 4000 - Fondo 975mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Conjunto de separación en U embarrado horizontal 4000A XL³ 4000 - Fondo 975mm
REF. 020539
EAN.
3245060205393
Conjunto de separación en U para embarrado horizontal 4000A máx. para armario fondo 975mm - Para formas: - 2b (conexión anterior) - 3b (conexión anterior) - 4a (conexión anterior).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
485,94 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 975 mm |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Otros |
Con entrada de cable | Si |
Con candado | No |
Método de construcción | Pieza individual |
Para división interior forma 2a | No |
---|---|
Para división interior forma 2b | Si |
Para división interior forma 3a | No |
Para división interior forma 3b | Si |
Para división interior forma 4a | Si |
Para división interior forma 4b | No |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN