Pasar al contenido principal
Logo print

Conjunto de separación vertical entre armario y celda lateral XL³ 4000 - Fondo 725mm

XL³ 800/4000 LEGRAND

Conjunto de separación vertical entre armario y celda lateral XL³ 4000 - Fondo 725mm

REF. 020828 EAN. 3245060208288

Conjunto de separación vertical entre el armario y la celda lateral para armario con fondo 725mm - Para formas: - 2b (conexión anterior) - 3b (conexión anterior) - 4a (conexión anterior).

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 121,46 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Apto para la profundidad de construcción de la caja 725 mm
Material Acero
Acabado de superficie Otros
Con entrada de cable Si
Con candado No
Método de construcción Pieza individual
Para división interior forma 2a No
Para división interior forma 2b Si
Para división interior forma 3a No
Para división interior forma 3b Si
Para división interior forma 4a Si
Para división interior forma 4b No

Documentación

2 documentos
Brochure
Manual de uso
G2664C.pdf pdf (3.34 Mo)
2 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)