Conjunto de separación vertical entre la celda lateral int. y ext. XL³ 4000 - Fondo 475mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Conjunto de separación vertical entre la celda lateral int. y ext. XL³ 4000 - Fondo 475mm
REF. 020837
EAN.
3245060208370
Conjunto de separación vertical entre la celda lateral interna y la celda lateral externa para armario con fondo 475mm - Para formas: - 2b (conexión anterior) - 3b (conexión anterior) - 4a (conexión anterior).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
416,35 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 475 mm |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Otros |
Con entrada de cable | Si |
Con candado | No |
Método de construcción | Pieza individual |
Para división interior forma 2a | No |
---|---|
Para división interior forma 2b | Si |
Para división interior forma 3a | No |
Para división interior forma 3b | Si |
Para división interior forma 4a | Si |
Para división interior forma 4b | No |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN