![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020839-LEGRAND-1000.jpg)
Conjunto de separación vertical entre la celda lateral int. y ext. XL³ 4000 - Fondo 975mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Conjunto de separación vertical entre la celda lateral int. y ext. XL³ 4000 - Fondo 975mm
REF. 020839
EAN.
3245060208394
Conjunto de separación vertical entre la celda lateral interna y la celda lateral externa para armario con fondo 975mm - Para formas: - 2b (conexión anterior) - 3b (conexión anterior) - 4a (conexión anterior).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
651,50 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for enclosure building depth | 975 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Other |
With cable entry | Yes |
With lock | No |
Construction type | Individual part |
For internal separation form 2a | No |
---|---|
For internal separation form 2b | Yes |
For internal separation form 3a | No |
For internal separation form 3b | Yes |
For internal separation form 4a | Yes |
For internal separation form 4b | No |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN