Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Nominal voltage
-
Assembly arrangement
-
Transparent
-
Material
-
Rated current
-
Material quality
-
Method of operation
-
Surface protection
-
Model
-
Mounting method
-
Mechanical controllable
-
Electronic controllable
-
Device width
-
Type of fastening
-
Device height
-
Device depth
-
Number of poles
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Surface finishing
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
Number of modules (module system)
-
Number of buttons
-
Compatible with Apple HomeKit
-
Compatible with Google Assistant
-
Compatible with Amazon Alexa
-
IFTTT support available
-
Min. depth of built-in installation box
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Type of lighting
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Number of terminals
-
Terminals capacity
-
Cable nature for connection
-
Cable section
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-A5052NN-WEB-F.jpg)
BTICINO
Màtix
REF. A5052NN
Conmutador doble Màtix para persianas - 2 módulos - Marfil
22,39 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-AM5052N-WEB-F.jpg)
BTICINO
Màtix
REF. AM5052N
Conmutador doble Màtix para persianas - 1 módulo - Blanco
21,26 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.