Pasar al contenido principal
Logo print

Conmutador 2 posiciones - 1 contacto 32A - 250 V~ - 1 módulo

Complementos modulares LEGRAND

Conmutador 2 posiciones - 1 contacto 32A - 250 V~ - 1 módulo

REF. 412900 EAN. 3414970531858

Conmutador 2 posiciones - Cumplen la norma EN 60669-1 - Intensidad nominal 32A - Pueden conmutar las cargas fluorescentes (20 AX) Conmutador 250 V~ - 1 contacto - Número de módulos: 1.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
39,33 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Función de conmutación Interruptor bidireccional
Número de contactos normalmente abiertos 0
Número de contactos normalmente cerrados 1
Número de contactos inversores 0
Número de polos 2
Corriente nominal 32 A
Tensión nominal 250 V
Tensión nominal mínima 230 V
Resistencia al cortocircuito (Icw) 0.384 kA
Tipo de tensión CA
Con lámpara de señal No
Color de la capucha Otros
Lámpara Otros
Base de la lámpara Otros
Ancho en número de espacios modulares 1
Profundidad de instalación 44 mm
Clase de protección (IP) IP20
Anchura 17.7 mm
Altura 94 mm
Profundidad 76 mm
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Método de conexión Terminal enroscado
Capacidad de los bornes 1.5-6 mm²
Espacio de la etiqueta/área de impresión Si
Tipo de montaje Carril DIN

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F02021FR_03.pdf pdf (0.23 Mo)
Hoja técnica
F02021EN_03.pdf pdf (0.22 Mo)
1 documento
3D Autocad
412900.dwg dwg (0.13 Mo)
4 documentos
Certificado
OC / CB-FR_712329 (0.65 Mo)
Certificado
VDE-40021636 (0.57 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2015-286-V1-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Certificado
NF-NF012_3026 (0.93 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles