![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412901-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador 2 posiciones - 2 contactos 32A - 400 V~ - 1 módulo
Complementos modulares
LEGRAND
Conmutador 2 posiciones - 2 contactos 32A - 400 V~ - 1 módulo
REF. 412901
EAN.
3414970531315
Conmutador 2 posiciones - Cumplen la norma EN 60669-1 - Intensidad nominal 32A - Pueden conmutar las cargas fluorescentes (20 AX) Conmutador doble 400 V~ - 2 contactos - Número de módulos: 2.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
107,02 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Función de conmutación | Interruptor bidireccional |
---|---|
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 2 |
Número de polos | 4 |
Corriente nominal | 32 A |
Tensión nominal | 400 V |
Tensión nominal mínima | 380 V |
Resistencia al cortocircuito (Icw) | 0.384 kA |
Tipo de tensión | CA |
Con lámpara de señal | No |
Color de la capucha | Otros |
Lámpara | Otros |
Base de la lámpara | Otros |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
---|---|
Profundidad de instalación | 44 mm |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Anchura | 35.6 mm |
Altura | 94 mm |
Profundidad | 76 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 1.5-6 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Documentación
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_3026
(0.93 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_712329
(0.65 Mo)
Certificado
VDE-40021636
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN