Conmutador 2 posiciones con retorno - 2P - 400 V~ - 16A
Complementos modulares
LEGRAND
Conmutador 2 posiciones con retorno - 2P - 400 V~ - 16A
REF. 004656
EAN.
3245060046569
Conmutador rotativo - Poder de corte AC 22A según IEC 60947-3 2 posiciones con retorno - Bipolar 16A 400 V~: - Número de módulos: 3.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
140,51 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de interruptor | Conmutador |
---|---|
Número de polos | 2 |
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA | 690 V |
Intensidad nominal permanente Iu | 16 A |
Número de posiciones del interruptor | 3 |
Con posición cero (off) | Si |
Con retroceso en posición cero | Si |
Construcción del dispositivo | Dispositivo montado en superficie |
---|---|
Apto para montaje en suelo | Si |
Apropiado para montaje frontal | No |
Dispositivo completo en la carcasa | No |
Ejecución del elemento accionador | Mango giratorio corto |
Tamaño de la placa frontal | Otros |
Grado de protección (IP), frontal | IP40 |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN