Conmutador 3 posiciones con punto medio - 2 contactos 32A- 400 V~ - 2 módulos
Complementos modulares
LEGRAND
Conmutador 3 posiciones con punto medio - 2 contactos 32A- 400 V~ - 2 módulos
REF. 412903
EAN.
3414970531490
Conmutador 3 posiciones - Cumplen la norma EN 60669-1 - Intensidad nominal 32A - Pueden conmutar las cargas fluorescentes (20 AX) Conmutador doble de 3 posiciones 250 V~ - 2 contacto - Número de módulos: 2.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
144,30 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Switching function | Two-way switch |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 2 |
Number of poles | 4 |
Rated current | 32 A |
Rated voltage | 400 V |
Min. rated voltage | 380 V |
Short-circuit breaking capacity (Icw) | 0.384 kA |
Voltage type | AC |
With complemantary luminous signal | No |
Colour calotte | Other |
Lamp type | Other |
Lamp socket | Other |
Width in number of modular spacings | 2 |
---|---|
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 35.6 mm |
Height | 94 mm |
Depth | 76 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1.5-6 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Documentación
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_3026
(0.93 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_712329
(0.65 Mo)
Certificado
VDE-40021636
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN