![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004650-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador de amperímetro- trifásico - 4 posiciones
Supervisión y medida
LEGRAND
Conmutador de amperímetro- trifásico - 4 posiciones
REF. 004650
EAN.
3245060046507
Conmutador de amperímetro - Mide con un solo amperímetro, conectado por medio de un transformador de corriente (TI), las corrientes de un circuito eléctrico - Trifásico, conmutador de 4 posiciones - 3 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
131,37 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
With zero (off) position | Yes |
---|---|
Device construction | Other |
Modular version | Yes |
With control element | No |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP50 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN