![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HD/HD4027-BTICINO-1000.jpg)
Conmutador doble Axolute para persianas - 1 módulo - Blanco
Axolute
BTICINO
Conmutador doble Axolute para persianas - 1 módulo - Blanco
REF. HD4027
EAN.
8012199987200
Este interruptor doble 16A con 3 posiciones 1-0-2 de la serie Axolute permite controlar tanto la subida como la bajada de las persianas. 1 módulo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
43,20 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico , Soporte de carcasa de módulo |
---|---|
Modelo | Botón pulsador de 1 polo |
Número de polos | 1 |
Tipo de operación | Balancín |
Accionado mecánicamente | Si |
Operado electrónicamente | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Brillante |
Tipo de fijación | Otros |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Corriente nominal | 16 A |
Voltaje nominal | 250 V |
Número de botones | 2 |
Anchura del dispositivo | 22.3 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 42 mm |
Profundidad de instalación | 42 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN