![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-NT4027N-WEB-F.jpg)
Conmutador doble Livinglight para persianas - 1 módulo - Tech
Livinglight
BTICINO
Conmutador doble Livinglight para persianas - 1 módulo - Tech
REF. NT4027N
EAN.
8005543698822
Este interruptor de tecla doble 10A con 3 posiciones 1-0-2 de la serie Livinglight permite controlar tanto la subida como la bajada de las persianas. 1 módulo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
22,72 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Modelo | Botón pulsador de 1 polo |
Número de polos | 1 |
Tipo de operación | Balancín |
Accionado mecánicamente | No |
Operado electrónicamente | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
Tipo de fijación | Otros |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Color | Aluminio |
Número RAL (similar) | 7035 |
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Corriente nominal | 10 A |
Voltaje nominal | 250 V |
Número de botones | 0 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Anchura del dispositivo | 22 mm |
---|---|
Altura del dispositivo | 44 mm |
Profundidad del dispositivo | 36.5 mm |
Profundidad de instalación | 25.5 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 35.5 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Tipo de iluminación | No incluido |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Número de bornes | 3 |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |