Conmutador doble para habitación de hotel Living Now - Iluminado - 1 módulo
Living Now
BTICINO
Conmutador doble para habitación de hotel Living Now - Iluminado - 1 módulo
REF. K4027H
EAN.
8005543610534
Este doble interruptor de 2 vías de 3 posiciones (1-0-2) iluminado de la serie Living Now se utiliza para hoteles.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
29,61 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico , Soporte de carcasa de módulo |
---|---|
Modelo | Interruptor de 1 polo |
Número de polos | 1 |
Tipo de operación | Otros |
Accionado mecánicamente | Si |
Operado electrónicamente | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 7015 |
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Corriente nominal | 10 A |
Voltaje nominal | 250 V |
Número de botones | 1 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
---|---|
Anchura del dispositivo | 22 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 39 mm |
Profundidad de instalación | 29 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 39 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Tipo de iluminación | LED intercambiable |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN