![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4003M2A-WEB-R.jpg)
Conmutador Living Now iluminable - 10 AX-250 Vca - 2 módulos
Living Now
BTICINO
Conmutador Living Now iluminable - 10 AX-250 Vca - 2 módulos
REF. K4003M2A
EAN.
8005543653470
El Living Now 2 vías permite comandar una carga de 10 AX (todos los tipos incluyendo LEDs) desde uno o máximo dos puntos. Se puede iluminar con la adición de un LED de señalización.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
10,78 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Wiring system | Intermediate switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 2 |
Push button switch | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Other |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
RAL-number (similar) | 7015 |
Colour of switch operator | Other |
Label space/information surface | No |
Illumination | Optional |
Function lighting | Orientation |
Type of lighting | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
---|---|
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Other |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 34 mm |
Built-in depth | 32 mm |
Min. depth of built-in installation box | 42 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | No |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
3 documentos
Certificado
AENOR-030/002588
(0.28 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN