Conmutador Livinglight 4 posiciones / ventiladores - 2 módulos - Blanco
Livinglight
BTICINO
Conmutador Livinglight 4 posiciones / ventiladores - 2 módulos - Blanco
REF. N4016
EAN.
8012199708560
Conmutador 16A de la serie Livinglight que permite controlar los ventiladores o aire acondicionado. Tiene 4 posiciones.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
68,43 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Tipo de operación | Botón giratorio (mando) |
Sistema de cableado | Circuito 0 - 1 - 2 - 3 |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Corriente nominal | 3 A |
Voltaje nominal | 250 V |
Tipo de fijación | Montaje con gancho |
---|---|
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 47 mm |
Anchura | 44 mm |
Altura | 44 mm |
Profundidad | 48 mm |
Profundidad de instalación | 37 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Con toma de corriente eléctrica | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |