Pasar al contenido principal
Logo print

Conmutador Livinglight conectado de iluminación con neutro de 100W - 1 módulo - Antracita

Livinglight w/Netatmo BTICINO

Conmutador Livinglight conectado de iluminación con neutro de 100W - 1 módulo - Antracita

REF. L4003C EAN. 8005543642160

El conmutador conectado permite controlar la iluminación de forma local o remota. Se puede asociar a uno o más comandos de iluminación inalámbrico.

Garantía 3 años
Familia de precios : 3102
88,44 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Model Relay
Type of load Universal and LED Retrofit
Substation input Yes
Light value memory No
Applicable with button No
Applicable with movement sensor Yes
Applicable with presence indicator No
Applicable with time switch/timer Yes
Applicable with transmission button Yes
Applicable with infrared button No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Colour Anthracite
RAL-number (similar) 7015
Transparent No
Nominal voltage 230 V
Frequency 50-60 Hz
Corriente nominal 2.2 A
Potencia de conmutación 0-500 W
Number of channels 1
Type of fastening Other
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Compatible with Apple HomeKit Yes
Compatible with Google Assistant Yes
Compatible with Amazon Alexa Yes
IFTTT support available No
Width 22 mm
Height 44 mm
Profundidad 36.5 mm
Built-in depth 26 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP40
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Standby consumption 3.5 mA
Mandatory neutral Yes
Terminal marking indication Yes
Stress test conformity (1000V) No
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Connection type Screwed terminal
Number of terminals 4
Terminals capacity 0.75-2.5 mm²
Cable section 0.75-2.5 mm²
Label space/information surface No
Contains Batteries and/or Accumulator No
Connected object Yes
Operating method Zigbee
Application store for download App Store , Google Play Store
Programming way Smartphone apps
Programmable Yes
Interoperable connection Protocol Yes
With voice command Yes
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Lighting management
Connectable by Internet box Yes

Documentación

3 documentos
Manual de uso
LE11385AB.pdf pdf (1.01 Mo)
Hoja técnica
IDP000214_01-ES.pdf pdf (0.1 Mo)
Hoja técnica
IDP000214_01-EN.pdf pdf (0.26 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01520-V01.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Certificado

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles