Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Nominal voltage
-
Assembly arrangement
-
Material
-
Rated current
-
Material quality
-
Push button switch
-
Method of operation
-
Surface protection
-
Mounting method
-
With mounting plate
-
Number of rockers
-
Illumination
-
Device width
-
Device width
-
Type of fastening
-
Altura del dispositivo
-
Device depth
-
Feedback-signal contact
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Surface finishing
-
Label space/information surface
-
RAL-number (similar)
-
Function lighting
-
Number of modules (module system)
-
Number of modules (module system)
-
Wiring system
-
Wiring system
-
Switching current for fluorescent lamps
-
Heating switch
-
Compatible with Apple HomeKit
-
Washing machine switch
-
Compatible with Google Assistant
-
Compatible with Amazon Alexa
-
IFTTT support available
-
Min. depth of built-in installation box
-
Colour of switch operator
-
Profundidad de instalación
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Tipo de iluminación
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Cable section
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/BT-C4003L_2-WEB-F.jpg)
BTICINO
Luna
REF. C4003L/2
Conmutador Luna - luminoso - 16 AX-250 V~ - borne tornillo - 2 módulos - Blanco
8,77 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/C4003L-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Luna
REF. C4003L
Conmutador Luna - luminoso - 16 AX-250 V~ - borne tornillo - 1 módulo - Blanco
7,87 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.