Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086017-LEGRAND.jpg)
Conmutador luminoso - Oteo - 10A - monobloc - Blanco
Oteo
LEGRAND
Conmutador luminoso - Oteo - 10A - monobloc - Blanco
REF. 086017
EAN.
3245060860172
El interruptor de 2 vías Oteo con indicador LED permite controlar la iluminación desde dos puntos de control diferentes. La función de indicador LED facilita encontrar el interruptor en condiciones de poca luz. Instalación de superficie.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Producto actualizado
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/01-03-2024/04-30/LG-086017L-WEB-R.jpg?itok=2XIX6qXH)
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Oteo
REF.086017L
Interruptor / Conmutador / Pulsador con visor - Oteo - 10A - monobloc - Blanco
14,31 €
/
1 piece
Sin IVA
Características técnicas
Wiring system | Two-way switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Basic element with complete housing |
Number of modules (module system) | 2 |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Surface mounted |
Type of fastening | Screw mounting |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Colour of switch operator | White |
Label space/information surface | No |
Illumination | Optional |
Function lighting | Control and orientation |
Type of lighting | Glow lamp |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Nominal voltage | 250 V |
---|---|
Rated current | 10 A |
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 72 mm |
Device height | 72 mm |
Device depth | 31 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Compliant with UK Building Regulations Part M | No |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-1.5 mm² |
Documentación
4 documentos
Certificado
VDE-40003967
(0.71 Mo)
Certificado
AENOR-030/001643
(0.28 Mo)
Certificado
NF-NF012_2898/M3
(0.64 Mo)
Certificado
IMQ-CA02.01190
(0.52 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN