![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069811-WEB-R.jpg)
Conmutador Plexo completo empotrado gris - 10AX
Plexo
LEGRAND
Conmutador Plexo completo empotrado gris - 10AX
REF. 069811
EAN.
3245060698119
El interruptor de 2 vías 10A Plexo permite controlar la iluminación desde dos puntos de control diferentes, donde se necesite una protección contra el agua y el polvo. (IP55). Producto completo para instalación de empotrar.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
21,56 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Wiring system | Two-way switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
With mounting plate | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7046 |
Colour of switch operator | Grey |
Label space/information surface | No |
Illumination | No |
Function lighting | Other |
Type of lighting | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Other |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 86 mm |
Device height | 86 mm |
Device depth | 23 mm |
Built-in depth | 19 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -20-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
5 documentos
Certificado
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Certificado
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Certificado
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN