![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069611-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador Plexo modular blanco - 10AX
Plexo
LEGRAND
Conmutador Plexo modular blanco - 10AX
REF. 069611
EAN.
3245060696115
El interruptor de 2 vías 10A Plexo permite controlar la iluminación desde dos puntos de control diferentes, donde se necesite una protección contra el agua y el polvo (IP55). Producto componible para instalación de superficie o de empotrar.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
10,84 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de cableado | Interruptor bidireccional |
---|---|
Tipo de operación | Balancín/botón |
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Otros |
Pulsador interruptor | No |
Número de balancines | 1 |
Tipo de fijación | Otros |
Con placa de montaje | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9114 |
Color del elemento de conmutación | Blanco |
Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No |
Iluminación | No |
Función de iluminación | Otros |
Tipo de iluminación | Otros |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Voltaje nominal | 250 V |
---|---|
Corriente nominal | 10 A |
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes | 10 AX |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Otros |
Interruptor de calefacción | No |
Interruptor de la lavadora | No |
Anchura del dispositivo | 64 mm |
Altura del dispositivo | 64 mm |
Profundidad del dispositivo | 40 mm |
Profundidad de instalación | 40 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -20-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
7 documentos
Certificado
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Certificado
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Certificado
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Certificado
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN