Pasar al contenido principal
Logo print

Conmutador Plexo monobloc de superficie blanco - 10AX

Plexo LEGRAND

Conmutador Plexo monobloc de superficie blanco - 10AX

REF. 069751 EAN. 3245060697518

El interruptor de 2 vías 10A Plexo permite controlar la iluminación desde dos puntos de control diferentes, donde se necesite una protección contra el agua y el polvo. (IP55). Producto completo para instalación de superficie.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
13,88 € / 1 piece Embalaje: 5 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Wiring system Two-way switch
Method of operation Rocker/button
Assembly arrangement Basic element with complete housing
Push button switch No
Number of rockers 1
Mounting method Surface mounted
Type of fastening Screw mounting
With mounting plate No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour White
RAL-number (similar) 7046
Colour of switch operator White
Label space/information surface No
Illumination No
Function lighting Other
Type of lighting Other
Suitable for degree of protection (IP) IP55
Degree of impact strength (IK) IK07
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
Switching current for fluorescent lamps 10 AX
Feedback-signal contact No
Connection type Other
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 80 mm
Device height 84 mm
Device depth 57 mm
Min. depth of built-in installation box 30 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -20-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Cable section 2.5-2.5 mm²

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F00332ES-03.pdf pdf (2.88 Mo)
Hoja técnica
F00332FR-07.pdf pdf (1.1 Mo)
Hoja técnica
F00332EN-07.pdf pdf (1.1 Mo)
4 documentos
Certificado
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Certificado
Certificado
AENOR-030/002272 (0.7 Mo)
Certificado
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)