![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077813-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador portaetiqueta Soliroc - 10 AX - 250 V~ - IK 10 - IP 55
Soliroc
LEGRAND
Conmutador portaetiqueta Soliroc - 10 AX - 250 V~ - IK 10 - IP 55
REF. 077813
EAN.
3245060778132
El interruptor luminoso de 2 vías Soliroc con portaetiqueta permite controlar la iluminación desde dos puntos de control diferentes, donde se necesite una alta resistencia a los choques (IK10) y a la humidad (IP55).
Garantía 3 años
Familia de precios : 2104
82,87 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de cableado | Interruptor bidireccional |
---|---|
Tipo de operación | Balancín/botón |
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
Pulsador interruptor | No |
Número de balancines | 1 |
Tipo de fijación | Otros |
Con placa de montaje | Si |
Material | Metal |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Cromo |
Color del elemento de conmutación | Cromo |
Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No |
Iluminación | No |
Función de iluminación | Área de texto |
Tipo de iluminación | Otros |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Resistencia al impacto | IK10 |
Voltaje nominal | 250 V |
---|---|
Corriente nominal | 10 A |
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes | 10 AX |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Otros |
Interruptor de calefacción | No |
Interruptor de la lavadora | No |
Anchura del dispositivo | 70 mm |
Altura del dispositivo | 70 mm |
Profundidad del dispositivo | 35 mm |
Profundidad de instalación | 22 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Certificado
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707077
(0.39 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN