Conmutador sin contacto de iluminación Classia Aluminio
Classia
BTICINO
Conmutador sin contacto de iluminación Classia Aluminio
REF. RA4003TL
EAN.
8005543741283
Conmutador para controlar la iluminación sin contacto físico - Classia - Aluminio
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
134,98 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Tipo de sensor | Otros |
Con interfaz DALI | No |
Regulación constante de luz | Si |
Control de HVAC | No |
Conexión forzada | No |
Desconexión forzosa | No |
Zona de animales | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | No |
Monitoreo de fondo | No |
Conectable en red | Si |
Altura de montaje óptima | 1.2 m |
Controlador de iluminación de escalera | No |
Interruptor de derivación | Si |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Mando a distancia | No |
Con control remoto | No |
Sensibilidad de respuesta ajustable | Si |
Luminosidad de respuesta ajustable | No |
Con unidad de señalización | No |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | No |
Función de regulación con inserto de regulación | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Apto para montaje en techo | No |
Apto para montaje en pared | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Aluminio |
Número RAL (similar) | 7035 |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
---|---|
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Apto para carga C | No |
Temperatura | 5-40 °C |
Número de zonas de conmutación | 0 |
Corriente de arranque máxima | 2 A |
Corriente de arranque mín. | 0.5 A |
Extensiones de entrada | No |
Función de alarma | No |
Con sensor acústico | No |
Anchura | 40 mm |
Altura | 40 mm |
Profundidad | 43 mm |
Anchura de montaje | 40 mm |
Profundidad de instalación | 33 mm |
Longitud de instalación | 40 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 43 mm |
Con cable de conexión | No |
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Capacidad de los bornes | 1-1.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | Flexible al corte |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 3.5-3.7 mm |
Interruptor automático | No |