![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/770128_pw_123518.jpg)
Conmutador Valena - doble - luminoso - 10 AX - 250V~ - Aluminio brillante
Valena
LEGRAND
Conmutador Valena - doble - luminoso - 10 AX - 250V~ - Aluminio brillante
REF. 770212
EAN.
3245067702123
El doble interruptor de 2 vías 10A Valena con indicador LED permite controlar la iluminación desde dos puntos de control diferentes. La función de indicador LED facilita encontrar el interruptor en condiciones de poca luz.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
49,99 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de cableado | Interruptor bidireccional |
---|---|
Tipo de operación | Balancín/botón |
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
Pulsador interruptor | No |
Número de balancines | 2 |
Tipo de fijación | Montaje con gancho y tornillo |
Con placa de montaje | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Aluminio |
Número RAL (similar) | 7040 |
Color del elemento de conmutación | Aluminio |
Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No |
Iluminación | Sí |
Función de iluminación | Orientación |
Tipo de iluminación | Lámpara de incandescencia |
Apto para el grado de protección (IP) | IP31 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Voltaje nominal | 250 V |
---|---|
Corriente nominal | 10 A |
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes | 10 AX |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Otros |
Interruptor de calefacción | No |
Interruptor de la lavadora | No |
Anchura del dispositivo | 71 mm |
Altura del dispositivo | 71 mm |
Profundidad del dispositivo | 37 mm |
Profundidad de instalación | 21 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-40 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN