Conmutador de voltímetro - 4 posiciones
Supervisión y medida
LEGRAND
Conmutador de voltímetro - 4 posiciones
REF. 004652
EAN.
3245060046521
Conmutador de voltímetro - Mide con un solo voltímetro, las tensiones de un circuito eléctrico - Trifásico, conmutador - 4 posiciones - 3 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
88,90 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Measurement between phases possible | No |
---|---|
Measurement between phase and neutral conductor possible | No |
With zero (off) position | Yes |
Device construction | Surface mounting |
Modular version | Yes |
---|---|
With control element | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN